n° de catalogue : SB75/10M
Description: 75MM GS CONDUIT GS BRD 10M - MET
CUP: 5020963050312
Low Fire Hazard, High Flexibility, Covered Steel Conduit, 2-1/2 Inch, Nominal Conduit Size 75mm, Outside Diameter 78.0mm, Inside Diameter 70.0mm, Static Bend Radius 150mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core and Overbraid
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Very High UV Protection and High Fatigue Life |
Application |
Indoors / Outdoors - Standard EMI Screen - Very High Abrasion Resistance |
Spécifications
Rayon |
150 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Galvanized Steel Core and Overbraid |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
3 po |
Diamètre extérieur |
78.0 mm |
Diamètre intérieur |
70.0 mm |
Longueur |
10 m |