text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SB63/10M

Description:  63MM GS CONDUIT GS BRD 10M - MET

CUP: 5020963050305

Conduit à grande flexibilité en acier galvanisé, faible risque d"incendie, 2 pouces. Diamètre nominal de conduit 63 millimètres, diamètre extérieur 63,5 millimètres, intérieur 57,5 millimètres, rayon de courbure statique 115 millimètres, Longueur 10 mètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection and High Fatigue Life

Application

Indoors / Outdoors - Standard EMI Screen - Very High Abrasion Resistance

Spécifications

Rayon

115 mm

Flexibilité

High

Matériau

Galvanized Steel Core and Overbraid

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

2 po

Diamètre extérieur

63.5 mm

Diamètre intérieur

57.5 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant