Alternate Catalog No. : SB 5035
n° de catalogue : SB5035
Description: Al Reducer Splice 500-350 6.63 inch
CUP: 783786750986
Aluminum Reducer Splice, 6.63 Inch Length, 1.12 Outside Diameter, 500 MCM Aluminum To 350 MCM Aluminum/Copper. Dies 96, 299, 655. Includes Oxide Inhibitor Compound and Clear Caps. Center Stop.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Oxide Inhibitor Compound, Center Stop. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
6.63 Inch Length, 1.12 Outside Diameter |
Calibre de fils |
500 AL kcmil , 350 AL/CU kcmil |