text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SB40/10M

Description:  GAINE FLEXIBLE ACIER GALV 40MM-10M

CUP: 5020963005077

Conduit à grande flexibilité en acier galvanisé, faible risque d"incendie, 1-1/4 pouce. Diamètre nominal de conduit 40 millimètres, diamètre extérieur 43,6 millimètres, intérieur 34,7 millimètres, rayon de courbure statique 80 millimètres, Longueur 10 mètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high UV resistance
  • High flexibility
  • High fatigue life
  • High mechanical strength, high abrasion resistance
  • Inherent low fire hazard and halogen free
  • Enhanced EMI screen rating
  • Industrial

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection and High Fatigue Life

Application

Indoors / Outdoors - Standard EMI Screen - Very High Abrasion Resistance

Spécifications

Rayon

80 mm

Flexibilité

High

Matériau

Galvanized Steel Core and Overbraid

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/4 po

Diamètre extérieur

43.6 mm

Diamètre intérieur

37.7 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant