Alternate Catalog No. : SB 3535
n° de catalogue : SB3535
Description: Alum Comp Splice 336.4 / 350
CUP: 783786750962
Aluminum Compression Splice, Length 6.625 inch. 266.8 (26/7) or 300 (26/7) or 336 (18.1) ACSR or 336.4 or 350 kcmil Stranded. Dies 1 1/8-1, 96, 299, 655, 13A. Clear Cap. Oxide Inhibitor Compound. Center Stop.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Oxide Inhibitor Compound, Center Stop. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Length 6.625 inch. |
Calibre de fils |
266.8 (26/7), 300 (26/7), 336 (18.1) ACSR kcmil , 336.4 to 350 STR kcmil |