text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SB25/25M

Description:  BOBINE COND TRESSE ACIER GALV 80 PI

CUP: 5020963003844

Conduit à grande flexibilité en acier galvanisé, faible risque d"incendie, 3/4 pouce. Diamètre nominal de conduit 25 millimètres, diamètre extérieur 26 millimètres, intérieur 21,4 millimètres, rayon de courbure statique 55 millimètres, Longueur 25 mètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high UV resistance
  • High flexibility
  • High fatigue life
  • High mechanical strength, high abrasion resistance
  • Inherent low fire hazard and halogen free
  • Enhanced EMI screen rating
  • Industrial

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection and High Fatigue Life

Application

Indoors / Outdoors - Standard EMI Screen - Very High Abrasion Resistance

Spécifications

Rayon

55 mm

Flexibilité

High

Matériau

Galvanized Steel Core and Overbraid

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 po

Diamètre extérieur

26.0 mm

Diamètre intérieur

21.4 mm

Longueur

25 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant