Alternate Catalog No. : SB 2163-4 (CLEAR)
n° de catalogue : SB2163-4CLEAR
Description: INSUL BOOT TO SPADE CONN 14 CLR PVC
CUP: 75114164429
Drop-On Insulating Boot for Transformer Spade Connector - Overall Length 17 inch, Main Body Length 14 inches X Width 5.5 inches X Height 11.875 inches, Clear PVC, Entrance 4 inch Diameter x 3 inch with Slit below.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Insulating Boots for Harsh Wnvironments
- RUS Accepted
- Made from PVC
Descripteurs
Catégorie |
Connecteur et obturateur |
Caractéristiques spéciales |
for Transformer Spade Connector, Insulating Clear Slip-On PVC Cover, Overall Length 17 inch, Main Body Length 14 inches X Width 5.5 inches X Height 11.875 inches |
Classifications
Marque de produit |
Homac |