text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SB 2163-3 (BLACK)

n° de catalogue : SB2163-3BLACK

Description:  INSUL BOOT TO SPADE CONN 12-3/8 BLK

CUP: 783786750863

Enveloppe et capuchon isolant pour connecteurs à plage de connexion pour transformateurs. Longueur 12-3/8 pouces, largeur 5-3/16 pouces, hauteur 11-7/8 pouces. Noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Insulating Boots for Harsh Wnvironments
  • RUS Accepted
  • Made from PVC

Descripteurs

Catégorie

Connecteur et obturateur

Caractéristiques spéciales

for Transformer Spade Connector, Insulating Black Slip-On PVC Cover, Overall Length 15.55 inch, Main Body Length 12.375 inches X Width 5.187 inches X Height 11.875 inches

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant