Alternate Catalog No. : SB 2163-2 (BLACK)
n° de catalogue : SB2163-2BLACK
Description: SB 2163-2 BLCK INSULATING BOOT
CUP: 783786860883
Drop-On Insulating Boot for Transformer Spade Connector - Overall Length 10.05 inch, Main Body Length 8.75 inches X Width 5 inches X Height 9 inches, Black PVC, Entrance 3 inch Diameter x 1.3 inch with Slit below.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Insulating Boots for Harsh Wnvironments
- RUS Accepted
- Made from PVC
Descripteurs
Catégorie |
Connecteur et obturateur |
Caractéristiques spéciales |
for Transformer Spade Connector, Insulating Black Slip-On PVC Cover, Overall Length 10.05 inch, Main Body Length 8.75 inches X Width 5 inches X Height 9 inches |
Classifications
Marque de produit |
Homac |