Alternate Catalog No. : SB 2163-10 (GRAY)
n° de catalogue : SB2163-10GRAY
Description: INSUL BOOT TO SPADE CONN 12 GRY
CUP: 783786750818
Enveloppe et capuchon isolant pour connecteurs à plage de connexion pour transformateurs. Longueur 13-3/4 pouces, largeur 5 pouces, hauteur 7-3/4 pouces. Gris.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Insulating Boots for Harsh Wnvironments
- RUS Accepted
- Made from PVC
Descripteurs
Catégorie |
Connecteur et obturateur |
Caractéristiques spéciales |
for Transformer Spade Connector, Insulating Black Slip-On PVC Cover, Overall Length 15.5 inch, Main Body Length 13.75 inches X Width 5 inches X Height 7.75 inches |
Classifications
Marque de produit |
Homac |