text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SB 2160 (BLACK)

n° de catalogue : SB2160BLACK

Description:  INSUL BOOT TO SPADE CONN 12 BLK

CUP: 783786750740

Enveloppe et capuchon isolant pour connecteurs à plage de connexion pour transformateurs. Longueur 12 pouces, largeur 2-3/4 pouces, hauteur 5-7/8 pouces. Noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Insulating Boots for Harsh Wnvironments
  • RUS Accepted
  • Made from PVC

Descripteurs

Catégorie

Connecteur et obturateur

Caractéristiques spéciales

for Transformer Spade Connector, Insulating Black Slip-On PVC Cover, Overall Length 12.875 inch, Main Body Length 12 inches X Width 2-3/4 inches X Height 5-7/8 inches

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant