text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SB2160-1V1(CLR)W/GRM

n° de catalogue : SB2160-1V1CLRW/GRM

Description:  SB 2160-1 V1 (CLEAR) W/GROMMET

CUP: 783786750801

Drop-On Clear PVC Boot with (1) Grommet, Wildlife Cover. Shrouded Insulating Boot. Overall Length 12.875 inch, Inside Dimensions 12 inches long x 3.875 inch high x 2.750 inch wide. Sleeve/Bushing Collar .875 inch long x 2.125 inch Diameter with (1) .250 inch Diameter hole for Grommet.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Insulating Boots for Harsh Wnvironments
  • RUS Accepted
  • Made from PVC

Descripteurs

Catégorie

Connecteur et obturateur

Caractéristiques spéciales

Wildlife Cover, Insulating Clear PVC Cover. Overall Length 12.875 inch, Inside Dimensions 12 inches long x 3.875 inch high x 2.750 inch wide.

Classifications

Marque de produit

Homac