Alternate Catalog No. : SB 2157 Y
n° de catalogue : SB2157Y
Description: INSUL BOOT TO SPADE CONN 9-3/4 YEL
CUP: 783786750702
Enveloppe et capuchon isolant pour connecteurs à plage de connexion pour transformateurs. Longueur 9-3/4 pouces, largeur 2-3/4 pouces, hauteur 7-3/4 pouces. Jaune.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Insulating Boots for Harsh Wnvironments
- RUS Accepted
- Made from PVC
Descripteurs
Catégorie |
Connecteur et obturateur |
Caractéristiques spéciales |
for Transformer Spade Connector, Insulating Yellow PVC Slip-On Cover, Overall Length 11.5 inch, Main Body Length 9-3/4 inches X Width 2-3/4 inches X Height 7-3/4 inches |
Classifications
Marque de produit |
Homac |