text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SB 2151 (GRAY)

n° de catalogue : SB2151GRAY

Description:  INSUL BOOT TO SPADE CONN 5-1/2 GRY

CUP: 783786750665

Enveloppe et capuchon isolant pour connecteurs à plage de connexion pour transformateurs. Longueur 5-1/2 pouces, largeur 4 pouces, hauteur 12 pouces. Gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Insulating Boots for Harsh Wnvironments
  • RUS Accepted
  • Made from PVC

Descripteurs

Catégorie

Connecteur et obturateur

Caractéristiques spéciales

for Transformer Spade Connector, Insulating Black Slip-On PVC Cover, Main Body Length 5-1/2 inches X Width 4 inches X Height 12 inches, Overall Length 7.25 inch

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant