text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SB 2120 (CLEAR)

n° de catalogue : SB2120CLEAR

Description:  INSUL BOOT TO SPADE CONN 5-1/5 CLR

CUP: 783786750597

Enveloppe et capuchon isolant pour connecteurs à plage de connexion pour transformateurs. Longueur 8-3/4 pouces, largeur 2-1/2 pouces, hauteur 5-1/5 pouces. Transparent.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Insulating Boots for Harsh Wnvironments
  • RUS Accepted
  • Made from PVC

Descripteurs

Catégorie

Connecteur et obturateur

Caractéristiques spéciales

for Transformer Spade Connector, Insulating Clear Slip-On PVC Cover, Overall Length 10.5 inch, Main Body Length 8-3/4 inches X Width 2-1/2 inches X Height 5-1/2 inches

Classifications

Marque de produit

Homac