text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SB1606L12-3EP

Description:  ACIER NU 6PO ECH 12POEE ECOAT PCOAT

CUP: 785055633181

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câble section droite, poutre en H en acier nu série 1. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond 12 pouces espacement des échelons. Longueur de 3 mètres. Revêtement époxy.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur

6 po

Longueur

3 m