n° de catalogue : SB16/25M
Description: BOBINE COND TRESSE ACIER GALV 80 PI
CUP: 5020963004346
Conduit à grande flexibilité en acier galvanisé, faible risque d"incendie, 3/8 pouce. Diamètre nominal de conduit 16 millimètres, diamètre extérieur 17,5 millimètres, intérieur 13 millimètres, rayon de courbure statique 35 millimètres, Longueur 25 mètres
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Very High UV Protection and High Fatigue Life |
Application |
Indoors / Outdoors - Standard EMI Screen - Very High Abrasion Resistance |
Spécifications
Rayon |
35 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Galvanized Steel Core and Overbraid |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/8 in , 16 mm |
Diamètre extérieur |
17.5 mm |
Diamètre intérieur |
13.0 mm |
Longueur |
25 m |