Alternate Catalog No. : SB 14 (YELLOW)
n° de catalogue : SB14YELLOW
Description: INSUL BOOT TO SPADECONN 9-15/16 YEL
CUP: 783786750528
Enveloppe et capuchon isolant pour connecteurs à plage de connexion pour transformateurs. Longueur 9-15/16 pouces, largeur 2 pouces, hauteur 2-1/16 pouces. Jaune.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Insulating Boots for Harsh Wnvironments
- RUS Accepted
- Made from PVC
Descripteurs
Catégorie |
Connecteur et obturateur |
Caractéristiques spéciales |
for Transformer Spade Connector, Insulating Yellow PVC Slip-On Cover, Overall Length 12.062 inch, Main Body Length 9 15/16 inches X Width 2 inches X Height 2 1/16 inches |
Classifications
Marque de produit |
Homac |