text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SB 11 (YELLOW)

n° de catalogue : SB11YELLOW

Description:  INSUL BOOT TO SPADE CONN 8-1/8 YEL

CUP: 783786750481

Enveloppe et capuchon isolant pour connecteurs à plage de connexion pour transformateurs. Longueur 8-1/8 pouces, largeur 2 pouces, hauteur 2-1/16 pouces. Jaune.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Insulating Boots for Harsh Wnvironments
  • RUS Accepted
  • Made from PVC

Descripteurs

Catégorie

Connecteur et obturateur

Caractéristiques spéciales

for Transformer Spade Connector, Insulating Yellow PVC Slip-On Cover, Overall Length 10.25 inches, Main Body Length 8 1/8 inches X Width 2 inches X Height 2 1/16 inches

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant