text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SAVR-29/12

Description:  ADAPTATEUR IP68 REDUCT. NW29/NW12-G

CUP: 786209969156

Adapatateur de conduits IP68 en polyamide 6 gris. Entrée pour conduits largeur nominale 29, métrique 32. Sortie pour conduits largeur nominale 12, métrique 16.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Easy Push-In Installation

Application

Connect Different Sizes of Conduit

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW29 to NW12

Longueur

55 mm

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant