text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SAVD-23/17GT

Description:  ADAPTATEUR REDUCT. NW23/NW17GT-GRIS

CUP: 786209969040

Adapatateur de conduits IP66 en polyamide 6 gris. Entrée pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. Sortie pour conduits largeur nominale 17, métrique 20.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Easy Push-In Installation

Application

Connect Different Sizes of Conduit

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW23 to NW17

Longueur

62 mm

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant