Alternate Catalog No. : SATC 719 R 340
n° de catalogue : SATC719R340
Description: Al Tap Comp Splice 400-1/0
CUP: 783786749522
Aluminum Tapered Reducing Splices - common die series, wire size 400 Compact CU to 1.0 Solid AL. Installing Die 1 5/16. Length 5-1/2 inch. Outside diameter 29/32 inch. Oil Stop. Oxide Inhibitor. Red Cap. Brown Cap.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion, Prevents Moisture Migration.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- All Splices Marked with Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Codée couleur pour faciliter l’identification des matrices assorties |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
400 compact CU à 1/0 massif AL |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
5,5 pouces de long, diamètre extérieur 1,325 pouce |