text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SATC 4/0 TN

n° de catalogue : SATC4/0TN

Description:  Alum Tapered Compression 4/0 str

CUP: 783786749508

Tin Plated Aluminum Tapered Splices - common die series, wire size 4/0 Stranded, 250 Compact. Installing Dies TX, 76, 249, 840, 845, 11A. Length 4 inch. Outside diameter 29/32 inch. Oil Stop. Oxide Inhibitor. White Caps. Dual Rated for Copper and Aluminum Conductors.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Marked with Conductor Sizes and Die References. Oxide Inhibiting Compound. Tapered Ends.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 à 4/0

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

4 pouces