Alternate Catalog No. : SATC 350 R 250
n° de catalogue : SATC350R250
Description: AL TAP COMP SPLICE 350-250
CUP: 783786749461
Tin Plated Aluminum Tapered Reducing Compression Lug Wire Range 336.4-350 kcmil Al-CU to 250 kcmil AL-CU. Length 5 inch. Outside diameter 1-1/8 inch. Oil Stop. Oxide Inhibitor. Red Cap. Brown Cap.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion, Prevents Moisture Migration.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- All Splices Marked with Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Codée couleur pour faciliter l’identification des matrices assorties |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
336.4-3500 kcmil AL-CU à 250 kcmil AL-CU |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
5 pouces |