Alternate Catalog No. : SATC 3/0
n° de catalogue : SATC3/0
Description: AL TAPERED SPLICE WIRE SIZE 3/0
CUP: 783786749454
Aluminum Tapered Splices - common die series, wire size 3/0 Stranded, 4/0 Compact. Installing Dies TX, 76, 249, 840, 11A. Length 4 inch. Outside diameter 29/32 inch. Oil Stop. Oxide Inhibitor. Black Caps. Dual Rated for Copper and Aluminum Conductors.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion, Prevents Moisture Migration.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- All Splices Marked with Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Codée couleur pour faciliter l’identification des matrices assorties |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
3/0 STR AWG , 4/0 COMPT AWG |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
4 pouces |