Alternate Catalog No. : SATC 2 R 4
n° de catalogue : SATC2R4
Description: ALUM TAPERD COMP No2 STR TO No4 STR
CUP: 783786749423
Aluminum Tapered Reducing Compression Lug Wire Range #2 Stranded-Compressed and #2 and #1 Compact to #4 Stranded - Compressed and #4 Compact. Length 3 inch. Outside diameter 5/8 inch. Oil Stop. Oxide Inhibitor. Red Cap. Orange Cap. Dual Rated for Copper and Aluminum Conductors.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion, Prevents Moisture Migration.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- All Splices Marked with Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
#2 toronné comprimé, #2 et #1 compact à #4 toronné comprimé et #4 compact. |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
3 pouces de long, diamètre extérieur 0,635 pouce |