text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SATC 2 LTN

n° de catalogue : SATC2LTN

Description:  Alum Tapered Compression No2 str

CUP: 783786749416

Tin Plated Aluminum Tapered Splices - common die series, wire size 2 Stranded AL-CU. Installing Dies TU, 52, BG, 243, 5/8. Length 4 inch, Outside diameter 5/8 inch. Oil Stop. Oxide Inhibitor. Red Caps.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion, Prevents Moisture Migration.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
  • All Splices Marked with Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#2 toronné

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

4 pouces de long, diamètre extérieur 0,635 pouce