text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SATC 1/0 R 2

n° de catalogue : SATC1/0R2

Description:  ALUM TAPERD COMP REDUCER 1/0 TO No2

CUP: 783786749379

Aluminum Tapered Reducing Splices - common die series, wire size 1/0 Stranded, 1/0 Compact to #2 Stranded, #2 and #1 Compact. Installing Dies TU, 52, 243, 5/8. Length 3 inch. Outside diameter 5/8 inch. Oil Stop. Oxide Inhibitor. Yellow Cap. Red Cap. Dual Rated for Copper and Aluminum Conductors.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion, Prevents Moisture Migration.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
  • All Splices Marked with Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 toronné et compact à #2 toronné et #1 et #2 compact

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

3 pouces de long, diamètre extérieur 0,635 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant