text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SASL 3/0 N

n° de catalogue : SASL3/0N

Description:  AL 2HOLE LUG STR DIE 3/0 4/0

CUP: 783786749294

Cosse empilable deux trous en aluminium, perçage NEMA, matrices communes. Calibre de conducteurs concentriques 3/0. Matrices d"installation TX, 76, 249, 840, 845, 11A, CSA 24.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Four Dies to Reduce Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
  • Stacking Lugs Double Terminal Capacity of Transformer Spades and Buses to Save Money.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Réduit vos stocks de matrices, double la capacité des fourches et des barres omnibus du transformateur pour une économie d’argent. Sert aux conducteurs en aluminium et en cuivre. Composé qui prévient l’oxydation et l’infiltration d’humidité.

Application

Conçue pour applications générales ainsi que pour installation sur les barres omnibus isolées Homac, Série 125-N

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

6 x 1-5/32 pouce de large

Calibre de fils

3/0 STR AWG , 4/0 COMPR AWG , 4/0 COMPT AWG , 3/0 SOL AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici