Alternate Catalog No. : SASL 3/0-48 TN
n° de catalogue : SASL3/0-48TN
Description: AL Comp 1Hole Stack Lug 3/0 TinP
CUP: 783786749300
- Entire Conductor Range Installed by Four Dies to Reduce Die Inventory.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
- Stacking Lugs Double Terminal Capacity of Transformer Spades and Buses to Save Money.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Application |
Conçue pour applications générales ainsi que pour installation sur les barres omnibus isolées Homac, Série 125 |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
3-21/64 pouces de long |
Calibre de fils |
3/0 STR AWG , 4/0 COMPR AWG , 4/0 COMPT AWG , 3/0 ACSR AWG |