Alternate Catalog No. : SASC 350
n° de catalogue : SASC350
Description: ALUMINUM COMP SPLICE, 350 KCMIL
CUP: 783786749225
Aluminum Compression Splice, Wire Range 350 kcmil AL-CU. Installing Dies 96, 299, 655, 1 1/8-1, 13A. Length 2-63/64 inches. Center Stop. Oxide Inhibiting Compound. Brown Caps.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Center Stop. Oxide Inhibiting Compound. Brown Caps. Conductor Size and Die References Marked on Splice. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
350 |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 2,98 pouces |