text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAPT 4-26

n° de catalogue : SAPT4-26

Description:  AL COMP PIN TERM 4STRND PINLENG6

CUP: 783786749164

Connecteur à broche en aluminium à compression. Calibre de fils #4 toronné. Diamètre de broch 2 (0,257), longueur 6 pouces. Longueur d"insertion de la douille 1-3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made from Aluminum for the High Strength and Conductivity
  • Annealed, Tin-Plated Copper Pin Ensures High Conductivity and Bends Easily to Aid in Cable Training
  • Oxide Inhibitor Prevents Oxidation
  • Metal Sealant Protects Pin/Body from Moisture Intrusion
  • All Pin Terminals Marked with Wire Size, Installing Dies and Compression Locations for Easy Identification

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Fabriqué à partir d'aluminium qui fournit la résistance et la conductivité élevées. L'inhibiteur d'oxyde empêche l'oxydation. Le mastic métallique protège la broche contre l'intrusion d'humidité.

Application

Sert à raccorder l'aluminium et le ACSR aux brides en alliage de cuivre et élimine les problèmes d'écoulements.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium et cuivre avec broche étamée

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

#4 STR AL AWG, #2 SOL AL AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici