Alternate Catalog No. : SAPT 2-12
n° de catalogue : SAPT2-12
Description: AL COMP PIN TERM 2STRND PINLENG12
CUP: 783786749058
- Made from Aluminum for the High Strength and Conductivity
- Annealed, Tin-Plated Copper Pin Ensures High Conductivity and Bends Easily to Aid in Cable Training
- Oxide Inhibitor Prevents Oxidation
- Metal Sealant Protects Pin/Body from Moisture Intrusion
- All Pin Terminals Marked with Wire Size, Installing Dies and Compression Locations for Easy Identification
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fabriqué à partir d'aluminium qui fournit la résistance et la conductivité élevées. L'inhibiteur d'oxyde empêche l'oxydation. Le mastic métallique protège la broche contre l'intrusion d'humidité. |
Application |
Sert à raccorder l'aluminium et le ACSR aux brides en alliage de cuivre et élimine les problèmes d'écoulements. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium et cuivre avec broche étamée |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
Aluminium toronné #2 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |