Alternate Catalog No. : SAPT 2-1017 CC
n° de catalogue : SAPT2-1017CC
Description: Aluminum Pin Terminal, No2 - 1 Str
CUP: 783786749041
Connecteur à broche en aluminium. Calibre #2-1 toronné - 1/0 massif.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made from Aluminum for the High Strength and Conductivity
- Annealed, Tin-Plated Copper Pin Ensures High Conductivity and Bends Easily to Aid in Cable Training
- Oxide Inhibitor Prevents Oxidation
- Metal Sealant Protects Pin/Body from Moisture Intrusion
- All Pin Terminals Marked with Wire Size, Installing Dies and Compression Locations for Easy Identification
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs de fils |
|
Caractéristiques spéciales |
Oxide Inhibitor Compound, Sealant. |
Spécifications
|
Connexion |
Compression |
|
Matériau |
Aluminium |
|
Fini |
Étamé |
|
Isolation |
non isolee |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
|
Grosseur |
Body 3 inches long x .635 inch Diameter. Pin 17 inches long x .324 inch diameter. |
|
Calibre de fils |
#2 to #1 STR , 1/0 SOL AWG |