Alternate Catalog No. : SAPT 2/0-106
n° de catalogue : SAPT2/0-106
Description: Aluminum Pin Terminal - 2/0 Str
CUP: 783786749034
Connecteur à broche en aluminium. Calibre de conducteur 2/0 toronné. Longueur 6 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made from Aluminum for the High Strength and Conductivity
- Annealed, Tin-Plated Copper Pin Ensures High Conductivity and Bends Easily to Aid in Cable Training
- Oxide Inhibitor Prevents Oxidation
- Metal Sealant Protects Pin/Body from Moisture Intrusion
- All Pin Terminals Marked with Wire Size, Installing Dies and Compression Locations for Easy Identification
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Oxide Inhibitor Compound, Sealant. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Pin Diameter 1/0 (.325), Pin Length 6 Inches. Body Length 4 inches. Body Diameter .906 inch. |
Calibre de fils |
2/0 STR AWG |