Alternate Catalog No. : SAM 600 NTN
n° de catalogue : SAM600NTN
Description: AL 2 Hole Lug 600 Tinplated
CUP: 783786748921
Cosse deux trous, perçage NEMA, matrices communes. Calibre de conducteurs concentriques 600. Matrices d"installation 106, 300, 317, 1-5/6, 14A, 15A. Étamé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
600 kcmil |