text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAM 600-4 NTN

n° de catalogue : SAM600-4NTN

Description:  TP ALUM NEMA LUG 4HOLE COMMON DIE

CUP: 783786748938

Tin Plated Aluminum Four-Hole NEMA Lugs, common die series, concentric 556.5-600, installing dies 1 5/16, 300, 14A, 106, 317. 8-1/4 inch overall length, 3-5/16 inch Barrel bore depth, 3 inch wide pad. Oxide Inhibitor. Dual Rated for Aluminum and Copper Conductors
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Tin Plated. 4-Hole NEMA Pad. Oxide Inhibitor.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

8-1/4 inch overall length, 3-5/16 inch Barrel bore depth, 3 inch wide pad.

Calibre de fils

Concentric 556.5 to 600 kcmil