Alternate Catalog No. : SAM 600-48 TN
n° de catalogue : SAM600-48TN
Description: TP AL COMPR LUG 600KCMIL 5-15/16 IN
CUP: 783786748945
Cosse à compression à un trou en aluminium. Calibre de conducteurs 600 kcmil. Boulon 1/2 pouce. Étamé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
600 kcmil |