text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAM 556 N

n° de catalogue : SAM556N

Description:  COSSE 2 TR AL NEMA CAL 500-556

CUP: 783786978748

Cosse deux trous, perçage NEMA, matrices communes. Calibre de conducteurs concentriques 500-556. Matrices d"installation 106, 300, 317, 1-5/6, 14A, 15A.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Réduit vos stocks de matrices. Sert aux conducteurs en aluminium et en cuivre. Composé qui prévient l’oxydation et l’infiltration d’humidité.

Application

Cosse durable pour usage général sur les équipements de postes électriques et de postes extérieurs

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

8-3/8 x 1-3/4 pouces de large

Calibre de fils

500 to 556 kcmil , 477(26/7) ASCR AWG , 556.5(18/1) ACSR AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici