Alternate Catalog No. : SAM 400 NTN
n° de catalogue : SAM400NTN
Description: Alum 2-hole lug 400 Tin Plated
CUP: 783786748846
Cosse deux trous, perçage NEMA, matrices communes. Calibre de conducteurs concentriques 397,5-400. Matrices d"installation 106, 300, 317, 1-5/6, 14A, 15A. Étamé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Bolt Size 1/2 in |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
7-5/8 pouces |
Calibre de fils |
397.5 to 400 kcmil , 500 kcmil , 336.4 (30/7) ACSR AWG , 397.5 (18/1) ACSR AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |