text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAM 400 N

n° de catalogue : SAM400N

Description:  AL 2 HOLE NEMA LUG DIE 400

CUP: 783786748839

Cosse deux trous, perçage NEMA, matrices communes. Calibre de conducteurs concentriques 397,5-400. Matrices d"installation 106, 300, 317, 1-5/6, 14A, 15A.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Réduit vos stocks de matrices. Sert aux conducteurs en aluminium et en cuivre. Composé qui prévient l’oxydation et l’infiltration d’humidité.

Application

Cosse durable pour usage général sur les équipements de postes électriques et de postes extérieurs

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Montage

Bolt Size 1/2 in

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

8-3/4 x 1-3/4 pouces de large

Calibre de fils

397.5 to 400 kcmil , 500 kcmil , 336.4 (30/7) ACSR AWG , 397.5 (18/1) ACSR AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici