text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAL 800 NL

n° de catalogue : SAL800NL

Description:  ALUM COMPR LUG 800KCMIL 2H 9/16INCH

CUP: 783786748716

Cosse à compression à deux trous en aluminium. Calibre de conducteurs 800 kcmil. Boulon 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Montage

Bolt Size 1/2 in

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 8,977 pouces

Calibre de fils

795 to 800 kcmil , 795(36/1) ACSR AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant