text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAL 800-4 N 90

n° de catalogue : SAL800-4N90

Description:  Alum 4 Hole NEMA Lug 90 Deg

CUP: 783786748792

Cosse quatre trous, 90 degrés, perçage NEMA, matrices communes. Calibre de conducteurs concentriques 700-800. Matrices d"installation 140H, 301, 342, 1-1/2.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Montage

Bolt Size 1/2 in

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Barrel Length 5.250 inches, Pad Width 3.000 inch

Calibre de fils

700 to 800 kcmil , 954 kcmil , 636(26/7) ACSR AWG

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant