text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAL 750 N

n° de catalogue : SAL750N

Description:  ALUM COMP LUG 750 KCMIL 2HOLE 7-7/8

CUP: 783786748655

Cosse à compression deux trous en aluminium, perçage NEMA. Calibre de conducteurs 750 kcmil. Boulon 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Montage

Bolt Size 1/2 in

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 7,875 pouces

Calibre de fils

700 to 750 kcmil , 636 (26/7) ACSR AWG , 636(24/7) ACSR AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant