text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAL 636 N

n° de catalogue : SAL636N

Description:  Alum Comp Lug 636 kcmil 2 Hole pad

CUP: 783786748600

Cosse à compression deux trous en aluminium, perçage NEMA. Calibre de conducteurs 636 kcmil. Boulon 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Montage

Bolt Size 1/2 in

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 8,562 pouces

Calibre de fils

556.5 (24/7) ACSR AWG , 556.5(26/7) ACSR AWG , 636 (18/1) ACSR AWG , 600 to 650 kcmil