text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SAL 600 N 90

n° de catalogue : SAL600N90

Description:  Alum Comp Lug 650 kcmil 90 Deg

CUP: 783786748587

Cosse à compression deux trous en aluminium, 90 degrés, perçage NEMA. Calibre de conducteurs 650 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Montage

Bolt Size 1/2 in

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 8,737 pouces

Calibre de fils

600 kcmil