Alternate Catalog No. : SAL 600-4 N
n° de catalogue : SAL600-4N
Description: AL 4 HOLE NEMA LUG DIE 600
CUP: 783786748594
- Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Réduit vos stocks de matrices. Sert aux conducteurs en aluminium et en cuivre. Composé qui prévient l’oxydation et l’infiltration d’humidité. |
Application |
Cosse durable pour usage général sur les équipements de postes électriques et de postes extérieurs |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Bolt Size 1/2 in |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
7-5/8 x 3 pouces de large |
Calibre de fils |
600 kcmil , 477(24/7) ACSR AWG , 477(30/7) ACSR AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |