Alternate Catalog No. : SAL 500 NTN
n° de catalogue : SAL500NTN
Description: AL Comp 2 Hole Lug 500 TinPlate 1/2
CUP: 783786748556
Cosse à compression deux trous en aluminium, perçage NEMA. Calibre de conducteurs 500 kcmil. Boulon 1/2 pouce. Étamé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Bolt Size 1/2 in |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 8,562 pouces |
Calibre de fils |
500 kcmil , 477 (18/1) ACSR AWG |