Alternate Catalog No. : SAL 1033-4 N
n° de catalogue : SAL1033-4N
Description: AL 4 HOLE NEMA LUG DIE 1033
CUP: 783786748532
Cosse quatre trous, perçage NEMA, matrices communes. Calibre de conducteurs concentriques 1033. Matrices d"installation 140H, 301, 342, 1-1/2.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Réduit vos stocks de matrices. Sert aux conducteurs en aluminium et en cuivre. Composé qui prévient l’oxydation et l’infiltration d’humidité. |
Application |
Cosse durable pour usage général sur les équipements de postes électriques et de postes extérieurs |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
9 x 3 pouces de large |
Calibre de fils |
1033 kcmil , 900(54/7) ACSR AWG , 954(45/7) ACSR AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |