Alternate Catalog No. : SAL 1000-4 NTN
n° de catalogue : SAL1000-4NTN
Description: AL Comp 4 Hole Lug 1000 Tin Plated
CUP: 783786748525
Cosse quatre trous, perçage NEMA, matrices communes. Calibre de conducteurs concentriques 1000. Matrices d"installation 140H, 301, 342, 1-1/2. Étamé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Your Die Inventory.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 8-3/4 pouces |
Calibre de fils |
1000 kcmil , 795(30/19) ACSR AWG , 874(54/7) ACSR AWG |